Systemreferenz
Wendestation zum Schweißen
Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Schweißen und Schneiden

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
1. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
2. Drehverteiler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
Herausforderung
Bei der Fertigung von Garagentoren bei Europas größtem Hersteller von Garagentoren mussten Stahlwellen gedreht werden, um von einem MAG Schweißroboter geschweißt werden zu können. Raue Umgebungsbedingungen und die Ableitung der Masse (Schweißstrom) waren dabei die Herausforderungen.
Lösung
Eine Servo-Rotationsachse in Kombination mit einem Zimmer Drehverteiler und Dreibackengreifer waren hier die Lösung. Über den Dreibackengreifer wurden die Bauteile sicher gehalten. Im gegriffenen Zustand wurden die Bauteile servomotorisch gedreht und die Masse über den Drehverteiler abgeführt.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 750 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 12 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 5 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 0.3 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 130 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten